IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22110.0157
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Ball plungers.Spring plungers
Index Plungers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/22110-0103.prj},{NB=22110.0157},{PN=22110.0157},{TYPE1=22110},{MA=鋼},{PS=無把手},{ROHS=YES},{D=16},{D1=24},{MXP=M24X2},{D2=0},{L=0.0},{L3=38},{L4=12},{L2=20},{L6=5.0},{D3=15},{L5=11.5},{M=8},{WS=27},{R1=3.0},{R2=4},{L7=3.5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
22110 (with hexagon collar) - Index Plungers (Steel, SUS303)
Bill of material
22110.0157
PN
Product No.
22110.0157
22110.0157
MA
Material
Steel
Steel
PS
Remark
Without knob
Without knob
ROHS
YES
D
16
16
mm
L2
20
20
mm
WED
website
網站
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D