IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22120.0030
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Ball plungers.Spring plungers
Index Plungers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/22120-0005.prj},{NB=22120.0030},{PN=22120.0030},{TYPE1=22120},{MA=鋼},{PS=無把手},{ROHS=YES},{D=10},{D1=20},{MXP=M20X1.5},{D2=0},{L1=65.0},{L3=33},{L4=10},{L2=10},{L6=30},{L5=12},{M=8},{WS=22},{L7=2.5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
22120 (with hexagon collar, with knob, without locking) - Index Plungers (Steel, SUS303)
Bill of material
22120.0030
PN
Product No.
22120.0030
22120.0030
MA
Material
Steel
Steel
PS
Remark
Without knob
Without knob
ROHS
YES
D
10
10
mm
WED
website
網站
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D