IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22130.0160
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Ball plungers.Spring plungers
Index Plungers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/22130-0110.prj},{NB=22130.0160},{PN=22130.0160},{TYPE1=22130},{MA=鋼},{PS=有卡鎖},{ROHS=YES},{D=10.00},{D2=19},{D3=16},{D4=25},{D5=6},{L2=6},{L7=2.5},{L3=31},{L4=13},{L5=25.0},{L6=32.5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
22130 (with tapered pin) - Index Plungers (Precision type, With snap lock, Steel)
Bill of material
22130.0160
PN
Product No.
22130.0160
22130.0160
MA
Material
Steel
PS
Remark
With card lock
With card lock
ROHS
YES
D
10.00
10.00
mm
WED
website
網站
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D