IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
22080.0110
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Ball plungers.Spring plungers
Spring Plungers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/spring-plungers/22080-0104.prj},{NB=22080.0110},{PN=22080.0110},{TYPE1=22080},{MA=SUS305},{MA2=SUS303},{ROHS=YES},{D3=10},{D=8.1},{D2=11.0},{D4=9.55},{D1=10},{L=26.0},{W1=1.5},{W3=4.2},{W4=14.3},{S=8.0},{D5=5.0},{R=2.50},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
22080 (smooth, with collar, pin) - Spring Plungers (Embedded type, SUS305)
Bill of material
22080.0110
PN
Product No.
22080.0110
22080.0110
MA
Material
SUS305
MA2
Pin material
SUS303
SUS303
ROHS
YES
D1
10
10
mm
L
26.0
26.0
mm
WED
website
網站
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D