IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
25010.0012
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Ball plungers.Spring plungers
Spring Plungers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/spring-plungers/25010-0012.prj},{NB=25010.0012},{PN=25010.0012},{TYPE1=25010},{MA=SUS303},{ROHS=YES},{D1=12},{D=6.2},{D3=8},{D2=19.0},{L=44},{L1=20},{L2=15.5},{S=5.6},{WS=17},{L3=1.5},{L4=2.5},{L5=5},{D4=15.0},{WS2=17},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
25010 (with sensor adapter) - Spring Plungers (Built-in sensor connector)
Bill of material
25010.0012
PN
Product No.
25010.0012
25010.0012
MA
Material
SUS303
ROHS
YES
D1
12
12
mm
L
44
44
mm
WED
website
網站
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D