IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
PRL-5711D
TOHO-DAISHIN IND.CO.,LTD.
Power base with drive unit
Link type power roller with motor roller
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{toho/power_base_drive_unit/parallel_vertical_pb_motor_roller/prl_57d_type.prj},{NB=PRL-5711D},{CNSORDERNO=PRL-5711D},{L=1100},{P=1000},{NMR=10},{VAC=42},{MASS=81.5},{LS1=450},{LS2=450},{LS3=450},{LS4=320},{LS5=230},{X=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
TOHO-DAISHIN IND.CO.,LTD.
Description
PRL-57D type
Bill of material
PRL-5711D
CNSORDERNO
Order number
PRL-5711D
PRL-5711D
L
Length
1100
1100
mm
P
Attched Pitch
1000
1000
mm
NMR
Number of the motor roller
10
10
VAC
Volume of air consume
42
42
NI
MASS
Mass
81.5
81.5
kg
LS1
Load in 0.5Mpa (kgf)-Speed:5(6)m/min 50Hz(60Hz)
450
450
kgf
LS2
Load in 0.5Mpa (kgf)-Speed:7(9)m/min 50Hz(60Hz)
450
450
kgf
LS3
Load in 0.5Mpa (kgf)-Speed:10(12)m/min 50Hz(60Hz)
450
450
kgf
LS4
Load in 0.5Mpa (kgf)-Speed:16(19)m/min 50Hz(60Hz)
320
320
kgf
LS5
Load in 0.5Mpa (kgf)-Speed:22(27)m/min 50Hz(60Hz)
230
230
kgf
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기