IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
English
PR-5710H
TOHO-DAISHIN IND.CO.,LTD.
Power roller
General-purpose power roller
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{toho/power_roller/general_purpose_pr/pr_57h_type.prj},{NB=PR-5710H},{CNSORDERNO=PR-5710H},{L=1008},{P=900},{LIP2=800},{VAC=7.50},{MASS=22},{X=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
TOHO-DAISHIN IND.CO.,LTD.
Description
PR-57H type
Bill of material
PR-5710H
CNSORDERNO
Order number
PR-5710H
PR-5710H
L
Length
1008
1008
mm
P
Attched Pitch
900
900
mm
LIP2
Load inside pressure 0.7Mpa
800
800
kgf
VAC
Volume of air consume
7.50
7.50
NI
MASS
Mass
22
22
kg
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기