Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
TMS-LRC-BK - Kabeltülle konisch, groß NBR (Schwarz)
Stückliste
107763 TMS-LRC-BK
ARTNR
Art.Nr.
107763
PREVIEW
Preview
DES
Beschreibung
TMS-LRC-BK
IP
IP Schutzart
IP65
MAT
Material der Membrane
NBR
T
Material Temperaturbereich
-40 bis +125 °C
NE
Anzahl Kabeldurchführungen
1
IR1
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
7 - 24 mm
B
Breite
53 mm
L
Länge
39 mm
H
Höhe
17 mm
W
Gewicht Artikel
34.45 g
WP
Gewicht Verpackungseinheit
0.34 kg
PK
Verpackung
Großverpackung
PA
Verpackungseinheit
10
MOQ
Liefereinheit
10
CN
Zolltarifnummer
40169300
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D