Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
TMS-LRC-BK - Gommini passacavo conici, grandi NBR (nero)
Lista materiale
107763 TMS-LRC-BK
ARTNR
Num.Art.
107763
PREVIEW
Preview
DES
Descrizione
TMS-LRC-BK
IP
Protezione IP
IP65
MAT
Materiale della membrana
NBR
T
Range di temperatura
-40 a 125 °C
NE
Numero guide di passaggio
1
IR1
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
7 - 24 mm
B
Larghezza
53 mm
L
Lunghezza
39 mm
H
Altezza
17 mm
W
Peso articolo
34.45 g
WP
Peso unità di imballaggio
0.34 kg
PK
Imballaggio
Imballaggio multiplo
PA
Unità di imballaggio
10
MOQ
Quantità di consegna
10
CN
Numero tariffa doganale
40169300
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D