IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
suomi
italiano
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Trelleborg Industrial Products
생성됨: 01.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Trelleborg Industrial Products
107823 TMS-LTPG-GY
Trelleborg Industrial Products
Trelleborg Modular System
Cable Grommets
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{trelleborg_moulded_components/trelleborg_modular_system/cable_grommets/tms_ltpg_gy.prj},{NB=107823 TMS-LTPG-GY},{ARTNR=107823},{PREVIEW=107823.png},{DES=TMS-LTPG-GY-24},{OC=},{IP=IP54},{MAT=SEBS},{T=-40 to +80},{SM=UL94-V0},{SH=},{SR=RoHS},{NE=1},{IR1=23 - 24},{VERS=1},{IR1D=24.000},{MT=},{NH=0},{DH=0.0},{B=53},{L=39},{H=17},{W=26.26},{WP=0.2626},{PK=Bulk packed},{PA=10},{MOQ=10},{DT=},{CN=85472000},{COLOUR=0.5,0.5,0.5,0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
TMS-LTPG-GY - Cable Grommet large SEBS (grey)
Bill of material
107823 TMS-LTPG-GY
ARTNR
Art.No.
107823
107823
PREVIEW
Preview
107823.png
107823.png
DES
Description
TMS-LTPG-GY-24
TMS-LTPG-GY-24
IP
IP Protection
IP54
IP54
MAT
Material of the Membrane
SEBS
T
Material temperature range
-40 to +80
°C
NE
N. of cable lead-throughs
1
1
IR1
Cable installation range 1 (Ø)
23 - 24
23 - 24
mm
B
Width
53
mm
L
Length
39
mm
H
Height
17
mm
W
Weight
26.26
26.26
g
WP
Packaging unit weight
0.2626
0.2626
kg
PK
Packing
Bulk packed
PA
Packaging Unit
10
MOQ
Delivery Unit
10
CN
Customs Tariff Number
85472000
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D