Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
TMS-LTPG-GY - Cable Grommet large SEBS (grey)
Bill of material
107823 TMS-LTPG-GY
ARTNR
Art.No.
PREVIEW
Preview
DES
Description
IP
IP Protection
MAT
Material of the Membrane
SEBS
T
Material temperature range
-40 to +80 °C
NE
N. of cable lead-throughs
IR1
Cable installation range 1 (Ø)
mm
B
Width
53 mm
L
Length
39 mm
H
Height
17 mm
W
Weight
g
WP
Packaging unit weight
kg
PK
Packing
Bulk packed
PA
Packaging Unit
10
MOQ
Delivery Unit
10
CN
Customs Tariff Number
85472000
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D