Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 33
HELP_VARIABLE
Azienda
Trelleborg Industrial Products
Descrizione
TMS-SRG-BK - Gommini passacavo piccoli NBR (nero)
Lista materiale
107725 TMS-SRG-BK
ARTNR
Num.Art.
PREVIEW
Preview
DES
Descrizione
IP
Protezione IP
MAT
Materiale della membrana
NBR
T
Range di temperatura
-40 a 125 °C
NE
Numero guide di passaggio
IR1
n° cavi x range di tenuta 1 (Ø)
mm
B
Larghezza
29.5 mm
L
Lunghezza
19 mm
H
Altezza
17 mm
W
Peso articolo
g
WP
Peso unità di imballaggio
kg
PK
Imballaggio
Imballaggio multiplo
PA
Unità di imballaggio
10
MOQ
Quantità di consegna
10
CN
Numero tariffa doganale
40169300
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D