Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 33
HELP_VARIABLE
Firma
Trelleborg Industrial Products
Beschreibung
TMS-STPG-GY - Kabeltülle klein SEBS (Grau)
Stückliste
107835 TMS-STPG-GY
ARTNR
Art.Nr.
PREVIEW
Preview
DES
Beschreibung
IP
IP Schutzart
MAT
Material der Membrane
SEBS
T
Material Temperaturbereich
-40 bis +80 °C
NE
Anzahl Kabeldurchführungen
IR1
Kabelanzahl x Dichtbereich 1 (Ø)
mm
B
Breite
29.5 mm
L
Länge
19 mm
H
Höhe
17 mm
W
Gewicht Artikel
g
WP
Gewicht Verpackungseinheit
kg
PK
Verpackung
Großverpackung
PA
Verpackungseinheit
10
MOQ
Liefereinheit
10
CN
Zolltarifnummer
85472000
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D