IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
suomi
italiano
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Trelleborg Industrial Products
생성됨: 01.11.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Trelleborg Industrial Products
107707 TMS-SFSI-BK
Trelleborg Industrial Products
Trelleborg Modular System
Modular Cable Entry Frames
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{trelleborg_moulded_components/trelleborg_modular_system/modular_cable_entry_frames/tms_sfsi_bk.prj},{NB=107707 TMS-SFSI-BK},{ARTNR=107707},{PREVIEW=107707.png},{DES=TMS-B24-SFSI-BK},{OC=B24},{IP=IP54},{MAT=Polyamide},{T=-40 to +120},{SM=UL94-V0},{SH=halogen and silicon free},{SR=RoHS},{NE=},{IR1=},{VERS=3},{BC=97.500},{HC=130},{SC=21.750},{SB=14.500},{MT=Screw},{NH=4},{DH=4.5},{B=155},{L=64},{H=39},{W=99.75},{WP=0.10},{PK=Single packed},{PA=1},{MOQ=1},{DT=},{CN=85472000},{COLOUR=0.2,0.2,0.2,0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Trelleborg Industrial Products
Description
TMS-SFSI-BK - Modular Cable Entry Frames, Snap-in mounting frame
Bill of material
107707 TMS-SFSI-BK
ARTNR
Art.No.
107707
107707
PREVIEW
Preview
107707.png
107707.png
DES
Description
TMS-B24-SFSI-BK
TMS-B24-SFSI-BK
OC
Cutout
B24
IP
IP Protection
IP54
MAT
Material of the Membrane
Polyamide
T
Material temperature range
-40 to +120
°C
SM
Flammability classification
UL94-V0
SH
Properties
halogen and silicon free
NE
N. of cable lead-throughs
MT
Mounting type
Screw
NH
Number of screw holes
4
DH
Screw holes diameter (Ø)
4.5
mm
B
Width
155
155
mm
L
Length
64
mm
H
Height
39
mm
W
Weight
99.75
99.75
g
WP
Packaging unit weight
0.10
0.10
kg
PK
Packing
Single packed
PA
Packaging Unit
1
MOQ
Delivery Unit
1
CN
Customs Tariff Number
85472000
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D