IFC 4.0 제작
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
CSMR075-220U25L
Tsubakimoto Chain Co.
감속기
크로제모터
CSMR (0.75kW - 5.5kW)
0.75kw
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{tsubakimoto/gear_reducer/croise_motor/csmr/0_75_kw/csmr_face_mount_type_0_75asmtab.prj},{NB=CSMR075-220U25L},{TYPE=CSMR},{MC=0.75},{FN=22},{R=25},{BRAKE=},{SP=L},{V=},{KOM=CSMR},{GEARHEAD=22U},{MOTOR=0.75kw},{GEARHEADX=220U},{FLANGE=M1},{TB=T01},{TBI=T01},{TBO=T05_Out},{TBB=T01},{FC=C075},{FCB=CB075},{PSES=''},{OTMR=''},{PPATH=../assemblies/csmr_face_mount_type_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Tsubakimoto Chain Co.
내용
페이스마운트
BOM
CSMR075-220U25L
CNSORDERNO
CSMR075-220U25L
CSMR075-220U25L
MC
모터용량
0.75
kW
FN
프레임번호
22
22
R
감속비
25
25
BRAKE
브레이크
None
브레이크
None
브레이크
SP
축배치
L
T
R
L
T
R
V
(Option) Voltage
표준
V : 400V class (380/400/400/440V 50/50/60/60Hz)
V2 : 380V60Hz
V3 : 415V50Hz
V4 : 460V60Hz
표준
V : 400V class (380/400/400/440V 50/50/60/60Hz)
V2 : 380V60Hz
V3 : 415V50Hz
V4 : 460V60Hz
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D