Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100002032 - TX700 HMI / PLC Serie, 15" Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU, H
Stückliste
100002032
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100002032
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
TX700 HMI / PLC Serie, 15" Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU, H
DESCLONG
Langbeschreibung
TX700 HMI / PLC Serie, 15" Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU, Hochwertiges Metallgehäuse und Glas Front mit kapazitivem Touch, 15” Widescreen TFT Farbdisplay, LED Hintergrundbeleuchtung, 1366x768 Pixel Auflösung, 16M Farben, Kapazitiver Touchscreen, Multi-Touch und Gestensteuerung, 3 RJ45 Ethernet Port mit 10/100 Mbit, 1 Serielle Schnittstelle (RS232, RS485, RS422), 2 USB Host Ports, 1 SD Karten Steckplatz
EAN
4047101456394
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TX715-P3CV01
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D