Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
100028617 - Trennschaltverstärker, 4-kanalig
Stückliste
100028617
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
100028617
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennschaltverstärker, 4-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennschaltverstärker, 4-kanalig, Betriebsspannung 10…30 VDC, 4-kanalig, Vier Transistorausgänge (potentialfrei), Separater Relaisausgang für Sammelstörmeldungen (NO), Konfiguration über Dreh- und DIP-Schalter, Vierkanaliger Betrieb oder Signalvervielfachung (umschaltbar), Wirkungsrichtung einstellbar (NO/NC), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss (ein-/ausschaltbar), Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Schraubklemmen, ATEX Einsatz in Zone 2, SIL 2
EAN
4047101541229
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM18-DI03-4S-5R-S/24VDC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D