IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100028617
Turck
Interface Technology
safety20barriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/safety20barriers/100028617.prj},{NB=100028617},{BMENB=100028617},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/15/62/100028617.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/15/62/100028617.png},{DESCSHORT=Isolating switching amplifier, 4-channel}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
100028617 - Isolating switching amplifier, 4-channel
Bill of material
100028617
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100028617
DESCSHORT
Short Description
Isolating switching amplifier, 4-channel
DESCLONG
Long Description
Isolating switching amplifier, 4-channel, Operating voltage 10…30 VDC, 4-channel, 4 transistor outputs (potential free), Separate relay output for collective fault signals (NO), Configuration via rotary and DIP switches, 4-channel operation or signal multiplexing (switchable), Adjustable output mode (NO/NC), Input circuits monitored for wire break/short circuit (can be switched ON/OFF), Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Removable screw terminals, ATEX use in Zone 2, SIL 2
EAN
4047101541229
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IM18-DI03-4S-5R-S/24VDC
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D