Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7505650 - Drehzahlwächter, 1-kanalig
Stückliste
7505650
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7505650
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Drehzahlwächter, 1-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Drehzahlwächter, 1-kanalig, Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…250 VDC, Überwachung von Grenzwerten und Bereichen auf Über- und Unterschreitung, Arbeitsbereich 0,06...600000 min-1, Anschluss von Sensoren nach EN 60947‐5‐6 (NAMUR) sowie 3-Draht-Sensoren und externen Spannungsquellen, Fortschaltausgang, Parametrierung über PC (FDT/DTM), frontseitige Taster und HART, Ringspeicher für 8000 Messwerte, Displayanzeige, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, TR CU
EAN
4047101116410
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM21-14-CDTRI
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D