Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7520513 - Relaiskoppler, 2-kanalig
Stückliste
7520513
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7520513
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Relaiskoppler, 2-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Relaiskoppler, 2-kanalig, Betriebsspannung 10…30 VDC, Relaiskoppler zum Schalten eigensicherer oder energiebegrenzter Kontaktstromkreise, Hochwertige Reed-Relais mit Rhodiumkontakten, Schaltfrequenz bis 50 Hz, Galvanische Trennung von Eingangskreisen zu Ausgangskreisen, ATEX, TR CU, Einsatz in Zone 2
EAN
4047101207057
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM73-22EX-R/24VUC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D