Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7541234 - Trennschaltverstärker, 2-kanalig
Stückliste
7541234
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7541234
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennschaltverstärker, 2-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennschaltverstärker, 2-kanalig, Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…125 VDC, Zwei Relaisausgänge (Schließer), Wirkungsrichtung einstellbar (Arbeits‐/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss (ein‐/ausschaltbar), SIL 2, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, TR CU
EAN
4047101119718
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM1-22-R
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D