IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7541234
Turck
Interface Technology
safety20barriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/safety20barriers/7541234.prj},{NB=7541234},{PREVIEW=../../../_pool_/ec/e8/7541234.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/ec/e8/7541234.png},{BMENB=7541234},{DESCSHORT=Isolating switching amplifier, 2-channel},{DESCLONG=Isolating switching amplifier, 2-channel, Operating voltage 20…250 VAC / 20…125 VDC, 2 relay outputs (NO), Output mode adjustable (NO/NC mode), Input circuits monitored for wire-break/short-circuit (ON/OFF switchable), SIL 2, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, TR CU},{EAN=4047101119718},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IM1-22-R},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7541234},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/7541234}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
7541234 - Isolating switching amplifier, 2-channel
Bill of material
7541234
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
7541234
DESCSHORT
Short Description
Isolating switching amplifier, 2-channel
DESCLONG
Long Description
Isolating switching amplifier, 2-channel, Operating voltage 20…250 VAC / 20…125 VDC, 2 relay outputs (NO), Output mode adjustable (NO/NC mode), Input circuits monitored for wire-break/short-circuit (ON/OFF switchable), SIL 2, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, TR CU
EAN
4047101119718
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IM1-22-R
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D