Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
7541234 - Isolating switching amplifier, 2-channel
Bill of material
7541234
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
7541234
DESCSHORT
Short Description
Isolating switching amplifier, 2-channel
DESCLONG
Long Description
Isolating switching amplifier, 2-channel, Operating voltage 20…250 VAC / 20…125 VDC, 2 relay outputs (NO), Output mode adjustable (NO/NC mode), Input circuits monitored for wire-break/short-circuit (ON/OFF switchable), SIL 2, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, TR CU
EAN
4047101119718
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IM1-22-R
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D