Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7541239 - Trennschaltverstärker, 2-kanalig
Stückliste
7541239
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7541239
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Trennschaltverstärker, 2-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Trennschaltverstärker, 2-kanalig, Betriebsspannung 20…250 VAC / 20…125 VDC, Zwei Relaisausgänge (Umschalter), Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits‐/Ruhestromverhalten), Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein‐/ausschaltbar), Summenstörmeldeausgang, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, ATEX, IECEx, TR CU, INMETRO, Nepsi, Einsatz in Zone 2
EAN
4047101207101
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM1-231EX-R
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D