IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
7580205
Turck
Interface Technology
safety20barriers
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{turck/interface20technology/safety20barriers/7580205.prj},{NB=7580205},{BMENB=7580205},{NO_CU_PER_OU=1},{VER=12},{PREVIEW=../../../_pool_/35/a0/7580205.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/35/a0/7580205.png},{DESCSHORT=Frequency Transducer/Pulse Counter, 1-channel},{DESCLONG=Frequency Transducer/Pulse Counter, 1-channel, Operating voltage 10…30 VDC, Input circuits monitored for wire-break and short-circuit, Parameterized via PC, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Removable screw terminals, ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TIIS, Use in Zone 2, SIL 2},{EAN=4047101310825},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=IMX12-FI01-1SF-1I1R-C0/24VDC},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/7580205}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
7580205 - Frequency Transducer/Pulse Counter, 1-channel
Bill of material
7580205
PREVIEW
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
DESCSHORT
Short Description
Frequency Transducer/Pulse Counter, 1-channel
DESCLONG
Long Description
Frequency Transducer/Pulse Counter, 1-channel, Operating voltage 10…30 VDC, Input circuits monitored for wire-break and short-circuit, Parameterized via PC, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Removable screw terminals, ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TIIS, Use in Zone 2, SIL 2
EAN
4047101310825
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IMX12-FI01-1SF-1I1R-C0/24VDC
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D