Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
7580623 - Koppel-Relais, 1-kanalig
Stückliste
7580623
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
7580623
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Koppel-Relais, 1-kanalig
DESCLONG
Langbeschreibung
Koppel-Relais, 1-kanalig, Die Eingänge sind nicht polarisiert, Mit Eingang E1 werden beide Ausgänge gleichzeitig angesteuert, NE load connection: SIL 3 Safety Function for NE (Normally Energized) load (de-energized in safe state) is available, ND load connection: SIL 3 Safety Function for ND (Normally De-Energized) load (energized in safe state) is available, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, ATEX Einsatz in Zone 2, SIL 3
EAN
4047101388565
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IM12-CD01-2R-1U-0/L/CC
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D