IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100028240
Turck
Power Supplies
power20supplies20for20the20field20ip67
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{turck/power20supplies/power20supplies20for20the20field20ip67/100028240.prj},{NB=100028240},{BMENB=100028240},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/55/d1/100028240.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/55/d1/100028240.png},{DESCSHORT=Smart Power Supply Module in IP67, 24…28 VDC Output Voltage, 3-Phase, 25-A Outpu},{DESCLONG=Smart Power Supply Module in IP67, 24…28 VDC Output Voltage, 3-Phase, 25-A Output Current, IO-Link Interface, Operating voltage 320…550 VAC, Broad temperature range, Status LED, High efficiency, > 95 %, 3-phase AC input, Han Q4/2, 24 VDC output, 1 × Han Q4/0, IO-Link interface for checking and parameterization, LED interface and control buttons for maximum flexibility},{EAN=4047101540123},{MANUNAME=Turck}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
100028240 - Smart Power Supply Module in IP67, 24…28 VDC Output Voltage, 3-Phase, 25-A Outpu
Bill of material
100028240
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
100028240
DESCSHORT
Short Description
Smart Power Supply Module in IP67, 24…28 VDC Output Voltage, 3-Phase, 25-A Outpu
DESCLONG
Long Description
Smart Power Supply Module in IP67, 24…28 VDC Output Voltage, 3-Phase, 25-A Output Current, IO-Link Interface, Operating voltage 320…550 VAC, Broad temperature range, Status LED, High efficiency, > 95 %, 3-phase AC input, Han Q4/2, 24 VDC output, 1 × Han Q4/0, IO-Link interface for checking and parameterization, LED interface and control buttons for maximum flexibility
EAN
4047101540123
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PSU67-3P-1H2-1H0-24250-IOL
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D