Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
9910470 - Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren
Stückliste
9910470
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
9910470
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren
DESCLONG
Langbeschreibung
Zubehör, Schutzrohr, für Temperatursensoren, Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern, Fühlerdurchmesser 6 mm, Prozessanschluss Tri-Clamp ¾”, Eintauchtiefe 250 mm, für den Einsatz im Lebensmittel‐ und Pharmabereich, Oberflächenrauheit Ra > 0,8 µm
EAN
4047101543933
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THW-6-TRI3/4-A4-L250
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D