IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
9910520
Turck
Sensors
temperature20sensors
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{turck/sensors/temperature20sensors/9910520.prj},{NB=9910520},{PREVIEW=../../../_pool_/2e/e0/9910520.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/2e/e0/9910520.png},{BMENB=9910520},{DESCSHORT=Temperature Detection, Probe},{DESCLONG=Temperature Detection, Probe, Immersion sensor, Pt 100 probe according to DIN EN 60751, Resistant to vibrations and shocks, Connectable to TS, TTM, IM34, BL20, BL67, Operating temperature of the connector: -20 … 120 °C, 4-wire connection technology},{EAN=4047101543650},{MANUNAME=Turck},{MANUTYPEDESC=TP-203B-CF-H1141-L200/D805},{NO_CU_PER_OU=1},{DEEPLINK=Deeplink},{DEEPLINK_ENG=https://www.turck.de/en/product/9910520},{DEEPLINK_DEU=https://www.turck.de/de/product/9910520}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Turck
Description
9910520 - Temperature Detection, Probe
Bill of material
9910520
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Product number of the Manufacturer
9910520
DESCSHORT
Short Description
Temperature Detection, Probe
DESCLONG
Long Description
Temperature Detection, Probe, Immersion sensor, Pt 100 probe according to DIN EN 60751, Resistant to vibrations and shocks, Connectable to TS, TTM, IM34, BL20, BL67, Operating temperature of the connector: -20 … 120 °C, 4-wire connection technology
EAN
4047101543650
MANUNAME
Manufacturer Name
Turck
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TP-203B-CF-H1141-L200/D805
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D