IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: ULS
생성됨: 01.12.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ULS
FBSS12NS1-F00044-NFSS(9.5/9.5)
ULS
fbss_stainless_steel_series_micro_guide_rail
FBSS12N
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{uls/fbss_stainless_steel_series_micro_guide_rail/fbss12nn/fbss12nn_asmtab.prj},{NB=FBSS12NS1-F00044-NFSS(9.5/9.5)},{MODEL=FB},{SM=S},{AF= S-Low assembly},{SP=12},{FW=N},{FL=S},{NSB=1},{HT=F},{RL=44},{AC=N},{PG=F},{DPT=SS-Standard rubber dustproof},{NPR=},{SR=},{DS=},{DL=9.500},{MAXL=1000.000},{EA=10.000},{DIST=5.000},{PPATH=assemblies/fbss_asmtpl.prj},{DPTCNS=SS},{RLX=0},{RLBOARD=250}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ULS
Description
FBSS12N
Bill of material
FBSS12NS1-F00044-NFSS(9.5/9.5)
MODEL
Model
FB
SM
Slider material
S-Stainless steel
C-Carbon steel
S-Stainless steel
C-Carbon steel
AF
Assembly form
S-Low assembly
SP
Specifications
12
FW
Width format
N-Normalized
N-Normalized
FL
Length format
S-Normalized
H-Lengthened
S-Normalized
H-Lengthened
NSB
Number of slide blocks for single guide rail assembly
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
HT
Hole type
F : Counterbore
F : Counterbore
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
AC
Accuracy class
N
H
P
N
H
P
PG
Preloading grade
F
0
1
F
0
1
DPT
Dust proof type
SS-Standard rubber dustproof
NPR
Number of parallel guide rails
No record
2
No record
2
SR
Special rule
A
A
DS
Type of DE dimension
Blank : Symmetrical(DL=DR)
A : Asymmetrical(DL≠DR)
Blank : Symmetrical(DL=DR)
A : Asymmetrical(DL≠DR)
DE
Distance to end
9.5/9.5
DL
Distance to left
9.500
9.500
mm
DR
Distance to right
9.5
mm
H
13
mm
H2
3.0
mm
W2
7.5
mm
W
27
mm
L
34.00
mm
L1
20.00
mm
B
20
mm
C
15
mm
MI
M*I
M3*3.5
N
2.85
mm
G
Ø1.2
W1
12
mm
W3
-
mm
H1
7.50
mm
P
25
mm
DH11D1
D*h*d
6*4.5*3.5
E
10.0
mm
MAXL
1000.000
mm
EA
10.000
mm
CA
2.820
mm
CO
3.890
mm
MR
25.440
mm
MP
13.700
mm
MY
13.700
mm
BWEIGHT
Block weight
34.000
mm
RWEIGHT
Rail weight
0.630
mm
MATERIAL
Material
Stainless steel
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D