IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
English
EKN-EP-W R14 DN900-PN10 EA
VAG
Butterfly Valves
Butterfly Valves
face-to-face acc. basic series 14
electric actuator
EKN EPOXY Water
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{vag/absperrklappen/flanschabsperrklappen/grundreihe14/stellantrieb/ekn_epoxid_wasser/ekn_epoxid_w_pn10.prj},{NB=VAG-EKN-EP-W_R14_DN900-PN10_EA-O(400)},{PN=10},{DN=900},{L1=510},{D=1120},{K=1050},{B=38},{N=28},{D2=34},{E1=576},{E2=851},{E3=750},{E4=160},{E5=218},{E6=165},{E7=675},{H2=615},{H3=565},{L2=550},{DKL1=836.000},{KL2=138.000},{KL3=84.000},{KL4=268.000},{KL5=127.000},{KL6=144.000},{KL7=160.000},{DKL8=117.000},{DKL9=195.000},{DDG=986.000},{DDD=160.000},{DDA=205.000},{LA=30.000},{DDL=1001.000},{VD=5.000},{GD1=300.000},{GJ=75.000},{GA=160.000},{GE=290},{DHA1=200.000},{DHA2=70.000},{GGSM=160.300},{R2=340},{HGF=12.000},{BV=160.000},{HGV=155.000},{HDE=60.000},{H4=168.000},{F=115.000},{A1=50.000},{A4=103.000},{HHA1=45.000},{C1=282},{C2=191},{B1=247},{B2=65.000},{LM=160.000},{LODLEVEL=400},{POS=O}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
VAG
Description
EKN EPOXY Water PN10
Bill of material
EKN-EP-W_R14_DN900-PN10_EA
PN
pressure rate (PN)
10
DN
nominal diameter (DN)
900
900
mm
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TXT01
Product
VAG EKN Butterfly Valve
TXT02
DN / PN
DN900 PN10
DN900 PN10
TXT03
DN / PN
Epoxy - R14 - electric Actuator (EA)
L1
face-to-face length
510
510
mm
D
outside diameter flange
1120
1120
mm
K
hole circle-Ø
1050
1050
mm
B
thickness of flange
38
38
mm
N
No. of holes
28
28
D2
hole
34
34
mm
ANTR
actuating element
Electric actuator
POS
disk position
open
closed
open
closed
E1
576
576
mm
E2
851
851
mm
E3
750
750
mm
E4
160
160
mm
E5
218
218
mm
E6
165
165
mm
E7
675
675
mm
H2
615
615
mm
H3
565
565
mm
L2
550
550
mm
GE
290
290
mm
R2
340
340
mm
C1
282
282
mm
C2
191
191
mm
B1
247
247
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D