Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VAG
Description
ZETAcontrol PN 8
Nomenclature
ZETAcontrol_DN350-PN8
PN
Pression nominale
8 mm
DN
Largeur nominale
mm
LODLEVEL
Niveau LOD
TXT01
Produit
VAG ZETAcontrol Vanne guillotine
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
Entraînement pneumatique FESTO
H1
mm
H2
mm
D
Diamètre extérieur de la bride
mm
DK
Cercle du trou
mm
L
Longueur globale
mm
DZ
216 mm
E
271 mm
NSL
Nombre trous borgnes
10 mm
D2
Trou borgne fileté
mm
NL
Nombre forages
6 mm
D3
Diamètre du forage
mm
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D