Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
VAG
Opis
ZETAcontrol PN 8
Lista materiałowa
ZETAcontrol_DN350-PN8
PN
Stopień ciśnienia
8 mm
DN
Szerokość nominalna
mm
LODLEVEL
Poziom LOD
TXT01
Produkt
VAG ZETAcontrol Zasuwa nożowa
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
Napęd pneumatyczny FESTO
H1
mm
H2
mm
D
Średnica zewnętrzna kołnierza
mm
DK
Krąg śrubowy
mm
L
Długość całkowita
mm
DZ
216 mm
E
271 mm
NSL
Liczba otworów nieprzelotowych
10 mm
D2
Gwintowany otwór ślepy
mm
NL
Liczba otworów
6 mm
D3
Średnica otworu
mm
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D