Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
VAG阀安格
描述
ZETAcontrol PN 8
明细表
ZETAcontrol_DN350-PN8
PN
压力等级
8 mm
DN
公称直径(DN)
mm
LODLEVEL
LOD等级
TXT01
产品
VAG ZETAcontrol菱形刀闸阀
TXT02
DN / PN
TXT03
DN / PN
费斯托气动执行器
H1
mm
H2
mm
D
外直径法兰
mm
DK
凸缘节圆直径
mm
L
长度
mm
DZ
216 mm
E
271 mm
NSL
盲孔的数量
10 mm
D2
螺纹-盲孔
mm
NL
孔的数量
6 mm
D3
孔径
mm
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D