IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
English
3.71.040
VDL
PVC-U fitting program inch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{vdl/2_inch_size_programe/371_adaptor_union.prj},{NB=3.71.040-in_(mechanical_high)},{CNSORDERNO=3.71.040},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D1=1 1/4},{DD1=42.2},{WAND=5.5},{D2=1 1/4\" (M)},{NDM2=41.910},{KDM2=38.952},{Z=38},{B=28},{C=24},{D=2\"},{NDM=59.614},{KDM=56.656},{S=46},{PN=16},{CNSQUANTITY=80},{D3=75.500},{S2=46.000},{R=30.000},{CNSMASSEXACT=176},{INFO=PDF},{DOUT=75.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
VDL
Description
3.70/3.71 inch - ADAPTOR UNION
Bill of material
3.71.040
CNSORDERNO
Order number
3.71.040
3.71.040
LODDEST
LOD Destination
Mechanical
Architecture
Mechanical
Architecture
LODLEVEL
LOD Level
High
High
D1
Diameter
1 1/4
1 1/4
인치
D2
Thread
1 1/4" (M)
1 1/4" (M)
인치
Z
Length
38
38
mm
B
Length
28
28
mm
C
Length
24
24
mm
D
Thread
2"
2"
S
Diameter
46
46
mm
PN
Nominal pressure
16
16
bar
CNSQUANTITY
Packing number
80
80
CNSMASSEXACT
Weight
176
176
g
INFO
Datasheet
PDF
DOUT
75.500
75.500
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D