Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
VDL
Beschreibung
6.81 inch - ABSPERRSCHIEBER
Stückliste
6.81.111
CNSORDERNO
Bestellnummer
6.81.111
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD-Niveau
D1
Durchmeßer
4 Zoll
D2
Durchmeßer
92 mm
D4
Durchmeßer
9 mm
Z1
Länge
55 mm
Z2
Höhe
290 mm
Z4
Breite
158 mm
B
Länge
61 mm
E
Höhe
107 mm
H
Höhe
81 mm
P
Öffnungsdruck, max.
0.5 bar
CNSQUANTITY
Verpackung
3
CNSMASSEXACT
Gewicht
2400 g
INFO
Datenblatt
PDF
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D