Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VDL
Description
6.81 inch - VANNE À GUILLOTINE
Nomenclature
6.81.111
CNSORDERNO
Codification
6.81.111
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau de LOD
D1
Diamètre
4 Pouce
D2
Diamètre
92 mm
D4
Diamètre
9 mm
Z1
Longueur
55 mm
Z2
Hauteur
290 mm
Z4
Largeur
158 mm
B
Longueur
61 mm
E
Hauteur
107 mm
H
Hauteur
81 mm
P
Pression d’ouverture
0.5 bar
CNSQUANTITY
Emballage
3
CNSMASSEXACT
Poids
2400 g
INFO
Fiche technique
PDF
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D