IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
English
6.81.111
VDL
PVC-U fitting program inch
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{vdl/2_inch_size_programe/681_111_slide_valve.prj},{NB=6.81.111-in_(mechanical_high)},{CNSORDERNO=6.81.111},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D1=4},{D2=92},{D4=9},{Z1=55},{Z2=290},{Z4=158},{B=61},{E=107},{H=81},{P=0.5},{CNSQUANTITY=3},{CNSMASSEXACT=2400},{INFO=PDF},{DD1=114.2},{WAND=12.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VDL
Description
6.81 inch - SLIDE VALVE
Bill of material
6.81.111
CNSORDERNO
Order number
6.81.111
LODDEST
LOD Destination
Mechanical
Architecture
Mechanical
Architecture
LODLEVEL
LOD Level
High
High
D1
Diameter
4
인치
D2
Diameter
92
mm
D4
Diameter
9
mm
Z1
Length
55
mm
Z2
Height
290
mm
Z4
Width
158
mm
B
Length
61
mm
E
Height
107
mm
H
Height
81
mm
P
Opening pressure max.
0.5
bar
CNSQUANTITY
Packing number
3
CNSMASSEXACT
Weight
2400
g
INFO
Datasheet
PDF
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D