IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
VEITH-Fuehrungsbuchse 1240.1-ISO-25x23
Veith
Führungselemente
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{veith/fuehrungselemente/1240_1_iso.prj},{NB=Fuehrungsbuchse 1240.1-ISO-25x23},{VB=Führungsbuchse},{KB=1240.1-ISO},{D1=25},{D2=40},{L1=23}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
1240.1-ISO - Führungsbuchse, Bronze mit Festschmierstoff ISO 9448-2 bzw. DIN 9831
Bill of material
VEITH-Fuehrungsbuchse 1240.1-ISO-25x23
VB
Bezeichnung
Führungsbuchse
KB
Kurzbez.
1240.1-ISO
D1
Innen-Ø
25
25
mm
D2
Außen-Ø js4
40
40
mm
L1
Gesamtlänge
23.000
30.000
37.000
47.000
60.000
77.000
23.000
30.000
37.000
47.000
60.000
77.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D