IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
VEITH-Schneidstempel LE12A-2x0.5x71
Veith
Schneidstempel
Ohne Kopf
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{veith/schneidstempel/kopf-ohne/le_12_a.prj},{NB=Schneidstempel LE12A-2x0.5x71},{VB=Schneidstempel},{KB=LE12A},{D1=2},{AUSWAHL=0},{D2=0.5},{RS=13},{L2=7},{L1=71},{MAT=HSS},{HRC=64 ± 2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LE12A - Runde Schneidstempel DIN 9861 - Form A
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LE12A-2x0.5x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LE12A
D1
Schaft-Ø h6
2
2
mm
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
D2
Schneiden-Ø h6
mm
값 입력 D2
Schneiden-Ø h6
mm
cm
inch
ft
확인
RS
Radius
13
mm
L2
Schneidenlänge +0.5
7.000
7.000
mm
L1
Gesamtlänge +2.5
71.000
71.000
mm
MAT
Werkstoff
HSS
HRC
Härte
64 ± 2
HRC
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D