IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
VEITH-Schneidstempel LFS12D-5x90
Veith
Schneidstempel
Zylindrischer Kopf
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{veith/schneidstempel/kopf-zylindrisch/lfs_12_d.prj},{NB=Schneidstempel LFS12D-5x90},{VB=Schneidstempel},{KB=LFS12D},{D1BEREICH=5.00 - 5.99},{D1=5.00},{D2=8},{H=5},{RK=0.5},{AUSWAHL=0},{L=90},{MAT=HSS},{HRC1=64 ± 2},{HRC2=56 ± 3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LFS12D - Runde Feinschneidstempel mit zylindrischem Kopf - Form D
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LFS12D-5x90
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LFS12D
D1BEREICH
Ø-Bereich
5.00 - 5.99
5.00 - 5.99
D1
Schneiden-Ø n6
5.00
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.10
5.15
5.20
5.25
5.30
5.35
5.40
5.45
5.50
5.55
5.60
5.65
5.70
5.75
5.80
5.85
5.90
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
5.00
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.10
5.15
5.20
5.25
5.30
5.35
5.40
5.45
5.50
5.55
5.60
5.65
5.70
5.75
5.80
5.85
5.90
5.95
5.96
5.97
5.98
5.99
mm
D2
Kopf-Ø -0.1
8
8
mm
H
Kopfhöhe -0.02
5
mm
RK
Radius +0.1
0.5
0.5
mm
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
L
Gesamtlänge +0.5
90.000
90.000
mm
MAT
Werkstoff
HSS
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2
HRC
HRC2
Härte - Kopf
56 ± 3
HRC
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D