IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
VEITH-Schneidstempel LZ22S-10x4.5x71
Veith
Schneidstempel
Zylindrischer Kopf
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{veith/schneidstempel/kopf-zylindrisch/lz_22_s.prj},{NB=Schneidstempel LZ22S-10x4.5x71},{VB=Schneidstempel},{KB=LZ22S},{D1=10},{D2=13},{H=5},{AUSWAHL=0},{A=4.50},{RE=0.00},{RS=13},{L2=17.0},{L1=71.0},{VERSION=1},{D3=0},{F=5},{W=0},{MAT=HSS},{HRC1=64 ± 2},{HRC2=52 ± 5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
LZ22S - Schneidstempel ISO 8020 mit quadratischer Form - BS
Bill of material
VEITH-Schneidstempel LZ22S-10x4.5x71
VB
Bezeichnung
Schneidstempel
KB
Kurzbez.
LZ22S
D1
Schaft-Ø m5
10
10
mm
D2
Kopf-Ø -0.25
13
13
mm
H
Kopfhöhe +0.25
5
mm
RK
Radius - Kopf +0.1
0.3
0.3
mm
AUSWAHL
Standard / Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
Standard
Erweiterte Auswahl
A
Schneidkantenlänge ±0.01
mm
값 입력 A
Schneidkantenlänge ±0.01
mm
cm
inch
ft
확인
RE
Eckenradius ±0.05
0.00
0.00
mm
RS
Radius - Schaft
13
mm
L2
Schneidenlänge +0.5
17.0
17.0
mm
L1
Gesamtlänge +1
71.0
80.0
90.0
100.0
71.0
80.0
90.0
100.0
mm
VERSION
Sicherungsart
VS=1 (Standard)
VS=2
VS=3
VS=4
VS=1 (Standard)
VS=2
VS=3
VS=4
D3
für Stift-Ø
0
0
mm
F
Abstand - Verdrehsicherung +0.01
5.000
5.000
mm
W
Winkel
0.000
0.000
Grad
MAT
Werkstoff
HSS
HRC1
Härte - Schaft
64 ± 2
HRC
HRC2
Härte - Kopf
52 ± 5
HRC
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D