IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Figure 2877b 300
vonRoll hydro
PIPES AND FITTINGS
Pipes and fittings with flange
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{vonroll/pipe_fittings/pipes_and_flanges_with_f/2877b.prj},{NB=Figure 2877b-325234(400)},{ARTNR=325234},{BES=Epoxy},{LODLEVEL=400},{DN=300},{PN=16},{L=150},{Z=107±40},{W=16.2},{NPK=235.457},{L1=255},{D1=394},{D2=455},{NOH=12.000},{DH=28.000},{ANGH=15.00},{K=0.000},{G=0.000},{ONX=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Figure 2877b - VONROLL flanged socket ECOFIT HYDROTIGHT Push-on flanged socket piece
Bill of material
Figure 2877b 300
ARTNR
Part no.
325234
325234
BES
Coating
Epoxy coating
Epoxy coating
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Diameter
300
300
PN
16
16
bar
L
Length
150
150
mm
Z
z
107±40
107±40
mm
W
Weight
16.2
16.2
kg
NPK
412
235.457
235.457
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D