IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Fig. 7952 100 188021
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Reservoir valves
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/reservoirarmaturen/7952.prj},{NB=188021(400)},{ARTNR=188021},{LODLEVEL=400},{DN=100},{BES=Epoxy coating},{VERS=2},{D=108},{T3=143},{S=275},{WM=8.2},{W=14},{PN=10},{NPK=843.222},{A=67.500},{H=151.568},{H1=219.500},{L=340.075},{L1=125.000},{D1=248.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 7952 - Reservoir valves
Bill of material
Fig. 7952 100 188021
ARTNR
Art-Nr.
188021
188021
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal diameter
100
100
BES
Coating
Epoxy coating
D
Ø
108
108
mm
T3
143
143
mm
S
275
275
mm
WM
Max. water level
8.2
8.2
m
W
Weight
14
14
kg
PN
10
bar
NPK
CPN
843.222
843.222
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D