Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Figur 7985 - Über - und Leerlauf PN 10 | Auslauf senkrecht mit Flansch nach DIN EN 1092-2 | Wasser (Trinkwasser)
Stückliste
Figur 7985 200 188558
ARTNR
Artikelnummer
LODLEVEL
LOD Level
DN
Nennweite
mm
AUS
Ausführung
BES
Beschichtung
Epoxy
F
Ø
mm
T1
mm
A
a(max)
450 mm
B
b(max)
mm
C
150 mm
W
Gewicht
kg
H
Frei konfigurierbar m
H1
h
Frei konfigurierbar m
PN
10 bar
NPK
CPN
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D