IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Fig. 7993 200 188629
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Reservoir valves
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/reservoirarmaturen/7993.prj},{NB=188629(4002.8)},{ARTNR=188629},{LODLEVEL=400},{DN=200},{AUS=mit Auslauf},{BES=Epoxy coating},{D=223},{T2=325},{A=450},{B=a-118},{H1=2.8},{H=2.8},{W=52},{PN=10},{X=5},{HX=1},{AUTO=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 7993 - Drain with lever
Bill of material
Fig. 7993 200 188629
ARTNR
Art-Nr.
188629
188629
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal diameter
200
200
mm
AUS
Version
With outlet
With outlet
BES
Coating
Epoxy coating
D
Ø
223
223
mm
T2
325
325
mm
A
a(max)
450
mm
B
b(max)
a-118
a-118
mm
H1
h
2.8
2.8
m
H
2.8
2.8
m
W
Weight
52
52
kg
PN
10
bar
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D