IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
7000306300
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric conical seal high pressure
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{voss/3_larga/mdkso_dichtkegel_sonstige/mdkso_morfs.prj},{NB=7000306300},{BZ=7000306300},{VK=HF/90-SWS-25-DN19-IL},{BZLARGA=S80440628019},{VKLARGA=MORFS 1\"7/16-12 19},{INFO=Catalogue},{INFO2=Info},{F=1 7/16” - 12 UN},{DN2=3/4”},{DN=19.000},{CH=41.000},{L=109.000},{C=14.000},{H=47.000},{M=33.500},{G=320.000},{FX=36.512},{L1=1.391},{L2=15.000},{L3=0.000},{L4=2.000},{L5=25.500},{L6=7.000},{L7=28.500},{L8=42.250},{L9=47.750},{L10=49.050},{L11=78.168},{W1=40.500},{W2=37.000},{W3=34.200},{W4=34.500},{W6=30.000},{W7=30.300},{W8=19.500},{W9=22.000},{W10=18.200},{R1=0.400},{R2=0.400},{R3=0.300},{R4=0.400},{R5=0.500},{R6=1.000},{A1=1.000},{A2=0.250},{A3=0.000},{DL=1.000},{DW1=33.000},{DW2=0.800},{K1=3.077},{K2=60.000},{AU1=2.500},{AU2=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
VOSS
Description
MORFS (ISO 12151-1 (ISO 8434-3)) - Face seal Female Fittings for Hoses: DIN 20023-4SH EN 856-4SH|SAE 100R13 EN 856-R13|SAE 100R15
Bill of material
7000306300
BZ
Order number VOSS Fluid
7000306300
7000306300
VK
Description VOSS Fluid
HF/90-SWS-25-DN19-IL
HF/90-SWS-25-DN19-IL
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
S80440628019
S80440628019
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
MORFS 1"7/16-12 19
MORFS 1"7/16-12 19
INFO
Catalogue
INFO2
Info
F
Thread
1 7/16” - 12 UN
1 7/16” - 12 UN
DN2
Hose
3/4”
3/4”
DN
Hose
19.000
19.000
mm
CH
41.000
41.000
mm
L
109.000
109.000
mm
C
14.000
14.000
mm
H
47.000
47.000
mm
M
33.500
33.500
mm
G
Weight
320.000
320.000
g
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D