Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
281-101 - 2-przewodowa złączka przelotowa, 4 mm², boczne otwory na oznaczniki, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
281-101
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
9 - 10 mm
SPANNUNG
Measured voltage
800 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
32 A
HOEHE
wysokość
32.50 mm
BREITE
szerokość
6.00 mm
TIEFE
głębokość
42.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
2
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
1
FARBE
kolor
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
masa
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D