Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
281-530 - Vierstock-Reihenklemme, Motoranschluss-Reihenklemme, 2.5 mm², L1 - L2 - L3 - PE, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, CAGE CLAMP®
Stückliste
281-530
BESTNR
Bestell-Nr.
281-530
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Bemessungsstoßspannung
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Verschmutzungsgrad
3
STROM
Strom
20 A
HOEHE
Höhe
62.50 mm
BREITE
Breite
6.00 mm
TIEFE
Tiefe
100.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Anzahl Klemmstellen
7
ANZAHLPOTENTIAL
Anzahl Potential
4
FARBE
Farbe
grau
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
L1 - L2 - L3 - PE
GEWICHT
Gewicht
23.221 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D