Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
281-603/281-410 - Borna para componentes, 2 conductores, con diodo 1N4007, Ánodo a la izquierda, para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7.5, 4 mm², CAGE CLAMP®
Lista de materiales
281-603/281-410
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
STROM
Intensidad de corriente según
0.5 A
HOEHE
Altura
29.00 mm
BREITE
Ancho
6.00 mm
TIEFE
Profundidad
53.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D